Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrická úchopná hlavice – řada LEH

Jemná a bezpečná manipulace

  • Uchopení předmětu 2 nebo 3 čelistmi – zdvih 4 až 80 mm, upínací síla max. 180 N
  • Bez ztráty údaje o poloze. Rychlý start stroje – enkodér s bezbateriovým absolutním odměřováním
  • Detekce a udržení předmětu – funkce identifikace velikosti uchopeného předmětu, zachování upínací síly při zastavení nebo restartu (funkce prevence proti pádu uchopeného předmětu z čelistí).

Základní technické informace

  • k dispozici se 2 nebo 3 čelistmi
  • velikost: 10, 16, 20, 25, 32 a 40 mm
  • rychlost rozevření / sevření čelistí: max. 100 mm/s
  • upínací síla: max. 210 N (LEHZ), max. 180 N (LEHF), max. 130 N (LEHS)
  • provedení s krokovým motorem
  • inkrementální enkodér nebo bezbateriové absolutní odměřování
  • kompatibilní drivery: LECP1, LECPA a JXC#1.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
velikost tělesa
velikost motoru
zdvih
provedení čelistí
směr přívodu kabelu
kabel pohonu
délka kabelu pohonu
driver
délka ovládacího kabelu
Protokol
volitelné provedení
montáž driveru
I/O kabel pro drivery JXC, komunikační konektor