Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický šroubový pohon s jezdcem, přesné valivé vedení, bez motoru – řady LEFS/LEKFS

Váš motor, náš pohon. Přesuny s vysokým zatížením

  • Konfigurace nejlepšího řešení – možnost použití vlastního motoru a driveru
  • Přesuny s vysokým zatížením a polohování, tam kde je potřeba – pohon se šroubem pro manipulaci s velkou zátěží vyžadující vysokou opakovatelnou přesnost polohování
  • Zjednodušení konfigurace – použití systému, na který jste již zvyklí
  • Opravdu velmi dlouhé zdvihy – až 3000 mm.

Základní technické informace

  • velikost: 25, 32 a 40 mm
  • zdvih: max. 1200 mm
  • zatížení: max. 60 kg horizontálně / 30 kg vertikálně
  • rychlost: max. 1500 mm/s
  • zrychlení: max. 20000 mm/s²
  • provedení s AC servomotorem, 100/200 W (LEFS), 100/200/400 W (LEKFS).

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
řady
přesnost
velikost
montážní pozice motoru
typ motoru
stoupání šroubu (ekvivalent)
zdvih
držák snímače polohy
držák těsnicího pásku
poloha středicího kolíku