Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

LEJS, Elektrický šroubový pohon s jezdcem, přesné valivé vedení, bez motoru

LEJS, Elektrický šroubový pohon s jezdcem, přesné valivé vedení, bez motoru
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • velikosti tělesa: 40, 63 
  • max. zátěž: 85 kg
  • max. rychlost: 1200 mm/s (stoupání šroubu H)
  • max. zrychlení: 20,000 mm/s²
  • opakovatelná přesnost polohování: ±0.02 mm
  • zdvih: 200 až 1500 mm po 100 mm

 


přesnost
velikost
motor
stoupání šroubu
zdvih