Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

LEJS, Elektrický šroubový pohon s jezdcem, přesné valivé vedení, Bezmotorový

LEJS, Elektrický šroubový pohon s jezdcem, přesné valivé vedení, Bezmotorový
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • vestavěná podpůrná ložiska ke snížení vychýlení kuličového šroubu u provedení s dlouhým zdvihem.
  • kompatibilní s motory od 13 výrobců: OMRON Corporation, Siemens AG, Beckhoff Automation GmbH nebo YASKAWA Electric Corporation, a další.
  • odpovídající výkon motoru: 100 / 200 W.
  • max. zátěž: 85 kg (horizontální).
  • max. zdvih: 1790 mm.
  • max. rychlost: 1800 mm/s.

    Reset to default part number
přesnost
velikost
motor
stoupání šroubu (mm)
Zdvih (mm)

Související prvky