Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

LEY, Elektrický šroubový pohon, s pístnicí, bez motoru

LEY, Elektrický šroubový pohon, s pístnicí, bez motoru
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • velikosti tělesa: 25, 32, 63
  • max. tlačná síla: 1,910 N 
  • max. rychlost: 1000 mm/s
  • max. zrychlení: 5,000 mm/s²
  • opakovatelná přesnost polohování: ±0.02 mm
  • zdvih: 30 až 800 mm po 100 mm


    Reset to default part number
přesnost
velikost
montážní pozice motoru
motor
stoupání šroubu
zdvih
prachotěsný a kapající vodě odolný
závit na pístnici
montáž

Související prvky