Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

LEY63, Elektrický šroubový pohon, s pístnicí, AC servomotor, 400W

LEY63, Elektrický šroubový pohon, s pístnicí, AC servomotor, 400W
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • IP5x nebo IP65 ( volitelně "P" )
  • max. zátěž: 80 kg (horizontálně); 72 kg (vertikálně)
  • max. síla při vysouvání: 1910 N
  • max. zdvih: 800 mm
  • opakovatelná přesnost polohování: ±0.02 mm

přesnost
montážní pozice motoru
motor
stoupání šroubu
zdvih
prachotěsný a kapající vodě odolný
specifikace motoru
závit na pístnici
montáž
provedení kabelu pohonu
délka kabelu
provedení driveru
vstup/výstup konektor