Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický šroubový pohon, s vodicími tyčemi (230 V AC) - řada LEYG

Řešení s přídavným vedením pro tažné a tlačné aplikace

  • Optimální polohování – pevně, přesně a robustně
  • Vyšší produktivita a rychlý start při každém spuštění – maximální rychlost polohování až 1200 mm/s se zrychlením až 5000 mm/s²
  • Mimořádná tuhost a přesnost – opakovatelná přesnost polohování ±0.01 mm, zatížení při vertikálním pohybu až 44 kg
  • Montáž motoru podle vašich požadavků – motor v ose nebo paralelně.

Základní technické informace

  • velikost: 25 a 32
  • zdvih: 30 až 300 mm
  • kompatibilní odměřovací systém: absolutní, inkrementální
  • provedení s AC servomotorem
  • zatížení: max. 60 kg horizontálně.

Nakonfigurujte si produkt

 
přesnost
velikost
typ ložiska
montážní pozice motoru
typ motoru
stoupání šroubu (ekvivalent)
zdvih
specifikace motoru
provedení vedení
provedení kabelu pohonu
délka kabelu
provedení driveru
I/O konektor