Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

LEYG, Elektrický šroubový pohon, s vedením, bez motoru

LEYG, Elektrický šroubový pohon, s vedením, bez motoru
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • velikosti tělesa: 25, 32
  • max. zátěž: 60 kg (horizontálně); 44 kg (vertikálně)
  • max. tlačná síla: 736 N 
  • max. rychlost: 1200 mm/s
  • max. zrychlení: 5,000 mm/²
  • max. zdvih: 300 mm
  • opakovatelná přesnost polohování: ±0.02 mm
  • typy vedení: kluzné nebo valivé
  • tolerance pootočení desky: ±0.05° (kluzné vedení); ±0.06° (valivé vedení)

 


přesnost
velikost
typ ložiska
montážní pozice motoru
motor
stoupání šroubu
zdvih
specifikace vedení