Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VR12, Logické ventily

VR12, Logické ventily
  • max. provozní tlak: 1.0 MPa
  • min. provozní tlak: 0.05 MPa
  • teplota média a okolí: -5° to 60°C (bez námrazy)

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.