Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

M(D)BKW-Z, Kruhový válec se svorníky, průchozí pístnice zajištěná proti pootočení

M(D)BKW-Z, Kruhový válec se svorníky, průchozí pístnice zajištěná proti pootočení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • průměry pístu (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • způsob montáže: základní, patky, příruba a střední kyvný závěs
  • různá provedení snímačů polohy a délky kabelů
  • v souladu s RoHS

    Reset to default part number
vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
závit vstupu
zdvih
kryt pístnice
tlumení krajních poloh
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet