Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

M5N/M5P/M5B, Elektronický snímač polohy, přímá montáž, vodiče

M5N/M5P/M5B, Elektronický snímač polohy, přímá montáž, vodiče
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • elektrické připojení: zalitý kabel
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájecí napětí: 5 / 12 / 24 V DC (4.5 až 28V DC)
  • max. proud: 5 až 80 mA
  • pro pohony řady: MYC, MYH, ML1

provedení
délka kabelu