Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

M9N-5/M9P-5/M9B-5, Elektronický snímač polohy, přímá montáž, zalitý kabel (v ose)

M9N-5/M9P-5/M9B-5, Elektronický snímač polohy, přímá montáž, zalitý kabel (v ose)
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • elektrické připojení: zalitý kabel
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájecí napětí: 5 / 12 / 24 V DC (4.5 až 28V DC)
  • max. proud: 2.5 až 40 mA

    Reset to default part number
provedení
délka kabelu

Související prvky