Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

JASV, Kompaktní škrticí ventil s rychloodvzdušňovacím ventilem, metrické provedení

  • velikost připojovacího závitu: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • vnější průměr hadice: Ø 3.2 až Ø 6 mm
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 0.7 MPa.