Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

Compact guide cylinder MGP

PŘESNĚ VEDENÝ POHYB

  • vysoká odolnost vůči boční zátěži – úhlová odchylka desky: ± 0.03°
  • kompaktní provedení, nízká hmotnost – úspora zastavěného prostoru díky konstrukci válce s vedením
  • vhodné pro posun, zvedání předmětů nebo jako doraz – k dispozici široká nabídka speciálních provedení

And much more

  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 400 mm (depending upon bore size)
  • 3 types of bearing can be selected: slide bearing, ball bushing and high precision ball bushing
  • 4 types of mounting are possible: top mounting, side mounting, bottom mounting and T-slot side mounting
  • Auto switches can be mounted on 2 surfaces

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

    Reset to default part number
Prices and dates
typ ložiska
Průměr pístu
typ připojovacího závitu
zdvih
Snímač polohy
délka kabelu
počet snímačů polohy