Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MGZ-R, Válec s dvojnásobnou plochou pístu, zajištěný proti pootočení, zámek krajní polohy

  • válec s dvojnásobnou plochou pístu, zajištěný proti pootočení, se zámkem krajní polohy
  • průměry pístu (mm): 40, 50, 63
  • standardní zdvihy od 75 mm do 1000 mm
  • typy závitů: PT, NPT, G
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
montáž
průměr pístu
připojovací závit
zdvih
  []
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet