Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MGZR, Válec s dvojnásobnou plochou pístu, nezajištěný proti pootočení

  • válec s dvojnásobnou plochou pístu, nezajištěný proti pootočení
  • průměry pístu (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
  • standardní zdvihy od 75 do 1000 mm
  • typy závitů: PT, NPT, G
  • volitelně kovový stěrací kroužek
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
montáž
průměr pístu
připojovací závit
kovový stěrací kroužek
zdvih
  []
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet