Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MHL2, Úchopná hlavice, 2 čelisti, paralelní pohyb, prodloužený zdvih

MHL2, Úchopná hlavice, 2 čelisti, paralelní pohyb, prodloužený zdvih
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • úchopná hlavice s dlouhým zdvihem
  • paralelní provedení
  • průměry pístu (mm): 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • zdvih čelistí: 20-200 mm
  • možnost použití snímačů polohy

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
průměr pístu
závit
zdvih otevření/zdvih sevření
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet

Náhradní díly & příslušenství

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Objednací kód
Popis prvku
Doplňující informace