Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MHZ2, Úchopná hlavice, 2 čelisti, paralelní pohyb, standardní provedení

MHZ2, Úchopná hlavice, 2 čelisti, paralelní pohyb, standardní provedení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • úchopná hlavice s paralelním pohybem čelistí
  • průměry pístu 10 mm až 40mm
  • dvojčinný a jednočinný
  • možnost použití snímačů polohy
  • vylepšená tuhost vodících tyčí

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
průměr pístu
funkce
pozice čelistí
provedení
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet

Náhradní díly & příslušenství

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Objednací kód
Popis prvku
Doplňující informace