Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MHZJ2-X6100, Úchopná hlavice, 2 čelisti, paralelní pohyb, krycí manžeta, průměr pístu 32,40

  • Max. upínací síla pro jednu čelist: 318 N při tlaku 0.5 MPa
  • Dvojčinná
  • Opakovatelná přesnost: ±0.01 mm
  • Maximální počet cyklů: 60 cyklů/min

Nakonfigurujte si produkt

 
průměr pístu
kryt proti prachu
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
speciální