Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MHZL2-X6110, Úchopná hlavice, 2 čelisti, paralelní pohyb, krycí manžeta, prodloužený zdvih

  • Max. upínací síla pro jednu čelist: 66 N při tlaku 0.5 MPa
  • Dvojčinná
  • Opakovatelná přesnost: ±0.01 mm
  • Maximální počet cyklů: 120 cyklů/min.

Nakonfigurujte si produkt

 
průměr pístu
kryt proti prachu
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
speciální