Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MLGP-Z, Kompaktní válec s vedením, s brzdou

  • s brzdou.
  • možnost zastavení v jakékoliv poloze.
  • volitelný směr brzdění.
  • kompaktní provedení, nízká hmotnost.
  • průměry pístu: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm.
  • zdvihy: 20 až 350 mm (dle provedení).
  • možnost montáže válce ze 4 stran: shora, ze strany, zdola a za T-drážku.
  • přímá montáž snímačů polohy do drážek v profilu pohonu (ze 2 stran).

Nakonfigurujte si produkt

 
provedení vedení
Průměr pístu
typ připojovacího závitu
zdvih
  []
uzamykatelný směr
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet