Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Samostatná brzda - MWB-UT

Ensure easy handling

  • Jednoduchá obsluha: zkrácení času instalace a údržby – s ručním nouzovým ovládáním, brzda a válec jsou samostatné jednotky
  • Spolehlivost a bezpečnost – brzdná síla až 6080 N
  • Bezpečné zastavení v procesu – vysoká přesnost brzdy.

Základní technické informace

  • velikosti: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • vhodné pro pístnice o velikostech: 12, 16, 20, 25, 30
  • zabržděná poloha: odvzdušněno
  • max. provozní tlak: 1.0 Mpa
  • směr brzdění: obousměrně
  • k dispozici brzda s indikací zamknuté polohy.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.