Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MXZ

Our unique combination

  • Benefit from the dimensions of a compact cylinder and the high precision of a guided one
  • Stop, position or transfer lightweight workpieces – Ideal for applications where a short and precise stroke is needed
  • Mount it directly – Through head mounting.

Základní technické informace

  • Compact and space-saving
  • Bore sizes: Ø 12, Ø 16, Ø 20 and Ø 25
  • Strokes: 5 to 50 mm
  • Port location selectable.