Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MY1B10, Bezpístnicový válec, mechanický přenos síly, bez vedení, základní provedení, pr.10

MY1B10, Bezpístnicový válec, mechanický přenos síly, bez vedení, základní provedení, pr.10
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • bezpístnicový válec s mechanickým přenosem síly, základní provedení
  • průměry pístu (mm): 10 mm
  • zdvihy do 3000mm
  • nastavení zdvihu: 5 možnosti
  • možnost použití snímačů polohy

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
zdvih
  []
jednotka omezení zdvihu
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet