Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MY1C, Bezpístnicový válec, mechanický přenos síly, kladičkové vedení bez prvku pro omezení zdvihu

MY1C, Bezpístnicový válec, mechanický přenos síly, kladičkové vedení bez prvku pro omezení zdvihu
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • bezpístnicový válec, mechanický přenos síly, kladičkové vedení
  • průměry pístu (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • zdvihy do 5000 mm (dle průměru pístu)
  • s jedním nebo dvěma dorazy pro omezení zdvihu, s nebo bez hydraulických tlumičů
  • různá provedení snímačů polohy a délky kabelů

    Reset to default part number
Průměr pístu
závit vstupu
připojení
Zdvih
  []
jednotka omezení zdvihu
Snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet