Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

MY1M, Mechanical Joint Rodless Cylinder, Slide Bearing Type, w/High Load Shock Absorber & Adjustment Bolt, Series H

MY1M, Mechanical Joint Rodless Cylinder, Slide Bearing Type, w/High Load Shock Absorber & Adjustment Bolt, Series H
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • bezpístnicový válec, mechanický přenos síly, kluzné vedení
  • průměry pístu (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • zdvihy do 5000 mm (dle průměru pístu)
  • s jedním nebo dvěma dorazy pro omezení zdvihu, s nebo bez hydraulických tlumičů
  • různá provedení snímačů polohy a délky kabelů

    Reset to default part number
Průměr pístu
závit vstupu
připojení
Zdvih
  []
jednotka omezení zdvihu
Snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet