Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MY2H, Bezpístnicový válec, mechanický přenos síly, přesné valivé vedení, bez prvku pro omezení zdvihu

MY2H, Bezpístnicový válec, mechanický přenos síly, přesné valivé vedení, bez prvku pro omezení zdvihu
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • bezpístnicový válec, mechanický přenos síly
  • přesné valivé vedení
  • průměry pístu (mm): 16, 25, 40
  • typy závitů: M, Rc, NPT, G
  • max. standardní zdvih: 600 mm
  • možnost použití snímačů polohy

    Reset to default part number
volitelné provedení vedení
Průměr pístu
závit vstupu
Stroke
  []
jednotka omezení zdvihu
Snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet