Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MY3M, Bezpístnicový válec, mechanický přenos síly, kluzné vedení, nastavitelné vzduchové tlumení

MY3M, Bezpístnicový válec, mechanický přenos síly, kluzné vedení, nastavitelné vzduchové tlumení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Work pieces can be loaded directly onto the work table, this is due to the integrated kluzné vedení guide.
  • Also the loading capacity compared to MY3A a MY3B is improved.
  • The unique oval shaped piston allows reduction in height and length as well as the practical arrangement of the common piping passages, cushion mechanizm and positioning mechanizm.
  • This has achieved drastic miniaturisation and hmotnost reduction.
  • OveralLength (Z) reduced by up to 104mm. (pr.63).
  • Overall height (H) reduced by up to 28%.pr.63).
  • Overall hmotnost snížena až o 50%. (pr.16).>/il>Option for Rc, G or NPT type typy závitů. (pr.25 to pr.63).

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
průměr pístu
typ závitu
zdvih
  []
jednotka omezení zdvihu
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet