Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Digitální snímač průtoku, pro velké průtoky - řada PF3A

Efektivita v jednom tělese

  • Detekce úniků a kontrola spotřeby stlačeného vzduchu jedním prvkem – poměr 100:1 s minimální tlakovou ztrátou
  • Sběr a přenos více informací najednou - 2-řádkový displej s možností současného zobrazení až 4 hodnot, včetně průtoku, tlaku a teploty
  • Chytré monitorování procesu – IO-Link pro online parametrizaci a sběr numerických dat. Možnost analogového výstupu paralelně ke komunikaci IO-Link
  • Kompaktní řešení - možnost zapojení do jednotek úpravy stlačeného vzduchu a současné monitorování průtoku, tlaku a teploty.

Základní technické informace

  • vhodný pro stlačený vzduch a dusík
  • 3-barevný displej, možnost zobrazení 2 nebo 4 hodnot současně
  • výstupy: IO-Link, spínací výstup (NPN / PNP), analogový výstup, externí vstup pro nulování
  • rozsah měření průtoku: 10 až 12000 l/min, liší se dle velikosti snímače
  • stupeň krytí: IP65.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
rozsah měřeného průtoku
typ závitu
velikost připojovacího závitu
specifikace výstupů
elektrické připojení: vodiči
specifikace jednotek
kalibrační certifikát