Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Proporcionální ventil, kompaktní provedení, 0 až 100 l/min - řada PVQ30

Přesná regulace průtoku až 100 l/min v závislosti na hodnotě řídicího el. proudu
  • opakovatelná přesnost: max. ±3 %
  • hystereze: max. 10 %
  • materiál tělesa: mosaz (C37) a korozivzdorná ocel
  • snížená hlučnost
  • vhodné pro vakuum
  • se závity v tělese nebo pro montáž na desku.