Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

R73x/R80x-588, Jazýčkový snímač polohy, přímá montáž, vodiče, ATEX Kategorie 3

R73x/R80x-588, Jazýčkový snímač polohy, přímá montáž, vodiče, ATEX Kategorie 3
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • elektrické připojení: zalitý kabel
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájecí napětí: 100 V AC / 100 V DC
  • max. proud: 5 až 50 mA
  • pro pohony řady: CDRB, MDSU

    Reset to default part number
provedení
délka kabelu