Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Vysokotlaký ventil pro chladicí kapaliny - řada SGH

Vysoký tlak, nízká spotřeba, ideální pro chlazení a mazání

  • Zvýšená přesnost stroje a minimální údržba - vhodné pro vysokotlaké aplikace až do 14 MPa
  • Nízká spotřeba energie - příkon pouze 1.8 W nebo méně
  • Úspora nákladů a času údržby - dlouhý servisní interval 3 mil. cyklů.

Základní technické informace

  • připojovací závit: 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • provozní tlak: 0 až 3 MPa, 0 až 7 MPa, 0 až 10 MPa, 0 až 14 MPa
  • typy závitů: Rc, G (ISO1179-1), NPT, NPTF
  • materiál těsnění: NBR nebo FKM.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.