Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

SQ2*3*, řada 2000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, interní prodrátování

SQ2*3*, řada 2000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, interní prodrátování
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Toto je výběhová řada. Dodání již není možné. Použijte prosím novou řadu SQ.
  • médium: stlačený vzduch / inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 0.7 MPa
  • poměrný průřez mm 2 (Cv):
    8.1 až 14.8 (0.45 až 0.82)
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC
  • příkon (proud):
    24 V DC; 1 W DC (42 mA), 12 V DC; 1 W DC (83 mA)
  • teplota média a okolí: -5 až 50°C

funkce 1
materiál těsnění
funkce 2
napětí cívky
pomocné ruční ovládání
připojovací závit
montážní připojení konektoru
vícenásobný blok
Q (CE certifikace)