Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SQ2*4*, řada 2000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, individuální elektrické připojení

SQ2*4*, řada 2000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, individuální elektrické připojení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • médium: stlačený vzduch/inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 0.7 MPa
  • poměrný průřez mm² (Cv faktor (průtok)):
    8.1 až 14.8 (0.45 až 0.82)
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC
  • příkon (proud):
    24 V DC; 1W DC (42mA), 12VDC; 1W DC (83mA)
  • teplota média a okolí: -10 až 50°C

    Reset to default part number
funkce 1
materiál těsnění
funkce 2
napětí cívky
zalité vodiče
pomocné ruční ovládání
připojovací závit
montážní připojení konektoru
vícenásobný blok
Q (CE certifikace)