Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

SS5V4-10F/P*, 4000 Series, Tie Rod Base Mfld, D-sub Conn. & Flat Ribbon Cable

SS5V4-10F/P*, 4000 Series, Tie Rod Base Mfld, D-sub Conn. & Flat Ribbon Cable
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • D-sub konektor nebo konektor pro plochý kabel
  • vícenásobná připojovací deska - se svorníky, řada 4000
  • počet kolíků konektoru (D-sub): 25
  • max. počet stanic: 20
  • počet kolíků konektoru (pro plochý kabel): 26, 20, 10

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Hledáte jiná provedení prvku? Jděte na záložku "Libovolná konfigurace" nebo klikněte zde
Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
typ konektoru
směr konektoru
stanice
přívod vzduchu/odvzdušnění montáž do bloku
pilotní ventil
A/B - velikost připojení
možnost montáže