Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SY3000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, všechna provedení

SY3000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, všechna provedení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Fluid: air
  • rozsah provozního tlaku: (internal pilot) 0.1 až 0.7 MPa
    (external pilot) -100kPa to 0.7 MPa
    (external pilot, pilot rozsah tlaku) 0.25 - 0.7 MPa
  • Effective area mm 2 (Cv): body ported 4.14 (0.23);
    base mounted 5.4 (0.3)
  • jmenovité napětí: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Response time (0.5MPa) w/o indicator light &
    surge voltage suppressor: 15ms a méně
  • teplota média a okolí: 50°C

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
funkce
připojení
provedení pilotního ventilu
specifikace cívky
napětí
zalité vodiče
délka kabelu
zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
připojovací závit
závit
provedení
Q (CE certifikace)