Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SY5000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, všechna provedení - Nová řada

SY5000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, všechna provedení - Nová řada
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Fluid: Air.
  • Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
  • Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
  • Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
  • Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
ovládání
montáž/připojení
těsnění
pilotní ventil
zpětný ventil
pilotní ventil
specifikace cívky
napětí
signalizace/zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
A/B - velikost připojení
závit
možnost montáže
speciální provedení