Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SY7000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, všechna provedení

SY7000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, všechna provedení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Fluid: air
  • rozsah provozního tlaku: (internal pilot) 0.1 až 0.7 MPa
    (external pilot) -100kPa to 0.7 MPa
    (external pilot, pilot rozsah tlaku) 0.25 - 0.7 MPa
  • Effective area mm 2 (Cv): body ported 10.6 (0.59);
    base mounted 12.6 (0.7)
  • jmenovité napětí: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Response time (0.5MPa) w/o indicator light &
    surge voltage suppressor: 32ms a méně
  • teplota média a okolí: 50°C

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
funkce
připojení
provedení pilotního ventilu
specifikace cívky
jmenovité napětí
zalité vodiče
délka kabelu
zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
připojovací závit
závit
provedení
Q (CE certifikace)