Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SY7000, Základová deska, interní prodrátování

  • vysoce spolehlivé ventily pro všestranné použití
  • zvýšení průtoku až o 80% beze změny velikosti
  • příkon: 0.1 W (provedení s nízkým příkonem); 0.35 W (standard)
  • k dispozici různá elektrická připojení
  • možnost kombinace více velikostí ventilů v jendom bloku a jejich snadná výměna
  • stupeň krytí: až IP67
  • vícenásobná připojovací deska s interním prodrátováním: modulární nebo hliníkové provedení.

Nakonfigurujte si produkt

 
ovládání
montáž/připojení
těsnění
pilotní ventil
pilotní ventil
specifikace cívky
napětí
signalizace a zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
A/B - velikost připojení
A,B výstupy se závity
možnost montáže
typ elektrického připojení
poloha připojovacího závitu
závit na základové desce