Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SY7000, Plug-in Sub-plate

SY7000, Plug-in Sub-plate
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
SMC zlepšilo přepracováním série ventilů SYjejich výkon a spolehlivost. SY3000 a SY5000 mají stejnou šířku ventilů jako jejich předchůdci, ale půtok byl zvýšen až o 80% beze změny velikosti ventilu. Vestavěné sítko zabraňuje vstupu nečistot do pilotu ventilu a tím vzniku potíží. Byla vylepšena odolnost vůči ozonu použitím H-NBR těsnění pro pro hlavní ventil a další těsnění. Umístnění portů na horní, dolní nebo boční straně umožňuje flexibilní použití. Ventily SY jsou k dispozici s montáží přímo do těla nebo na základovou desku a mohou být použity samostatně nabo jako blok ventilů.

    Reset to default part number
ovládání
montáž/připojení
těsnění
pilotní ventil
pilotní ventil
specifikace cívky
napětí
signalizace/zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
A/B - velikost připojení
A,B výstupy se závity
možnost montáže
typ elektrického připojení
poloha vstupu
závit na základové desce