Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SYJ5000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, se závity v tělese / montáž na základovou desku

  • médium: stlačený vzduch
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 0.7 MPa
  • Cv faktor (průtok): se závity v tělese rozsah 0.17 - 0.2;
    montáž na základovou desku 0.25
  • jmenovité napětí: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • teplota média a okolí: max. 50°C