Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ASB, Škrticí ventil se zpětným ventilem, pro všeobecné použití, s nástrčnou spojkou, točítko bez aretace, všechny vnější díly kovové, horizontální přívod

Odolnost zajištěna

  • Odolnost vůči okolnímu prostředí – všechny vnější díly kovové
  • Snadné připojení a odpojení hadic – více místa pro manipulaci s hadicí
  • Zvýšení efektivity v robotických aplikacích – nižší hmotnost o cca 28 % ve srovnání se stávajícím provedením.

Základní technické informace

  • odolný vůči svařovacím jiskrám, prachu a ultrafialovému záření
  • velikost připojovacího závitu: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • vnější průměr hadice: 4 až 12 mm, 5/32" až 1/2"
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 1 MPa.