Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VFM200, Mechanicky / ručně ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, ocelové těsnění (metrický)

  • médium: stlačený vzduch, inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 1.0 MPa
  • poměrný průřez (Cv): 18 mm 2 (1.0)
  • max. frekvence (mechanicky ovládané ventily):
    300 cyklů / min a méně
  • hmotnost: 300 g

Nakonfigurujte si produkt

 
provedení tělesa / pístnice
Velikost připojovacího závitu
provedení
volitelné provedení
příslušenství