Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VFR2000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, elastomerové těsnění, interní prodrátování / individuální elektrické připojení (metrický)

VFR2000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, elastomerové těsnění, interní prodrátování / individuální elektrické připojení (metrický)
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • VFR2000, interní prodrátování nebo individuální elektrické připojení
  • max. provozní tlak: 0.9 MPa
  • teplota média a okolí: max. 50°C
  • pomocné ruční ovládání: tlačítko bez aretace

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
funkce
provedení
pilotní ventil
napětí
zalité vodiče
zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
připojovací závit
závit
Q (CE certifikace)