Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VHK*R, Ručně ovládaný 2/2 a 3/2 ventil, z těžko zápalného materiálu

VHK*R, Ručně ovládaný 2/2 a 3/2 ventil, z těžko zápalného materiálu
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • ventil: 2/2 nebo 3/2 ventil (těžkozápalný)
  • médium: stlačený vzduch
  • max. provozní tlak: 1.0 MPa
  • poměrný průřez: 2,0 až 17,5 mm²
  • teplota média a okolí: 0 až 60 °C

    Reset to default part number
velikost
typ
strana P připojovací závit
A - velikost připojení
barva tlačítka
úhelník
krytí