Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VHK*, Ručně ovládaný 2/2 a 3/2 ventil

VHK*, Ručně ovládaný 2/2 a 3/2 ventil
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • ručně ovládaný ventil, standard
  • 2 nebo 3/2 ventil
  • poměrný průřez: 2.0 až 17.5 mm²
  • max. provozní tlak: 1.0 MPa
  • médium: stlačený vzduch

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
velikost
provedení
barva tlačítka
úhelník