Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

VM100, Řada 100, Mechanicky / ručně ovládaný 2/2 a 3/2 ventil

VM100, Řada 100, Mechanicky / ručně ovládaný 2/2 a 3/2 ventil
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Toto je výběhová řada. Dodání již není možné. Použijte prosím novou řadu Nová řada VM100.
  • médium: stlačený vzduch
  • provozní tlak: -100 kPa až 1.0 MPa
  • poměrný průřez (Cv): 2.5 mm 2 (0.14)
  • připojovací závity: ze strany nebo zdola
  • teplota média a okolí: -5° až 60°C (bez námrazy)

počet připojení
připojení
závit vstupu
ovládání
provedení
signalizace