Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQ0*5*, Řada 0000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, montáž na základovou desku

VQ0*5*, Řada 0000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, montáž na základovou desku
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • médium: stlačený vzduch / inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 MPa až 0.7 MPa
    (pro vyšší tlak: 0.8MPa)
  • Cv faktor (průtok): 5/2 ventil, ocelové těsnění 0.15;
    5/2 ventil, elastomerové těsnění 0.2
    5/3 ventil, ocelové těsnění - 0.11;
    5/3 ventil, elastomerové těsnění - 0.15
  • reakční doba standard 1W, H 1.5W:
    5/2 ventil - 15 a méně;
    5/3 ventil - 25 a méně
  • teplota média a okolí: -10 až 50°C

    Reset to default part number
kombinace
těsnění
funkce
napětí
zalité vodiče
pomocné ruční ovládání
připojovací závit
Q (CE certifikace)