Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

VQ1000/2000, Blok se zpětnými ventily, samostatný

VQ1000/2000, Blok se zpětnými ventily, samostatný
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • blok se zpětnými ventily pro VQ1000, VQ2000 
  • max.provozní tlak: 0.8MPa
  • min. provozní tlak: 0.15MPa
  • teplota okolí, teplota média: -5 až 50°C

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
řada
vstup velikost připojení
velikost připojení výstupů
provedení