Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

VQ1000 Series, VQ1*0*, 5 Port Solenoid Valve, Plug-in Type, Base Mounted, New Style

VQ1000 Series, VQ1*0*, 5 Port Solenoid Valve, Plug-in Type, Base Mounted, New Style
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • médium: stlačený vzduch / inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 MPa až 0.7 MPa
    (pro vyšší tlak 1.0 MPa)
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • teplota média a okolí: -10 až 50°C

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
ovládání
těsnění
funkce
napětí cívky
signalizace/zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
CE certifikace